Inductieve sensor
II5737
IIA2010-FRKG/PH
Inductieve sensor
II5737
IIA2010-FRKG/PH
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Groot temperatuurbereik
- Tweedraads techniek
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Groot spanningsbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 450 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1835 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 264 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|