Inductieve sensor
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
Inductieve sensor
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Groot temperatuurbereik
- Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
- Voor de nauwkeurige positieherkenning op machines
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 22 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 22 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 22 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...17,82 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1083 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | nee | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 118 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|