• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. II5849

Inductieve sensor

II5849

IIB3010-BPKG/US-104-DPS

Inductieve sensor

II5849

IIB3010-BPKG/US-104-DPS

  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Groot temperatuurbereik
  • Voor de nauwkeurige positieherkenning op machines
uitloop artikel
Alternatief artikel: II5837 Productvergelijking: II5849 / II5837 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 450
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 1743
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 118,5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing wit-brons gecoat; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A