Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 15 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
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
Schakelpunt IO-Link [mm] |
2,4...12,1; (parametreerbaar) |
Meetbereik IO-Link [mm] |
1,3...13 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Opmerking voor de hysterese |
|
Lineariteitsfout IO-Link [%] |
± 2; (van eindwaarde meetbereik) |
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] |
± 1; (van eindwaarde meetbereik) |
Temperatuurcoëfficiënt [%/K vom MEW] |
± 0,3 |
Temperatuurdrift |
± 10 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
3,2 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
16 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
2 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
schakelcyclusteller; inschakel-cyclus teller; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; applicatie specifieke markering |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1344 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
|
Permanente schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten |
|
Snelle temperatuurwisseling |
EN 60068-2-14 Na |
TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli |
|
MTTF [jaren] |
599 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A034 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
120,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel brand |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |