Inductieve sensor
IIC214
IIK3010-BPKG/US104
Inductieve sensor
IIC214
IIK3010-BPKG/US104
- Voor het gebruik in verspanende machines en in de metaalbewerking
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1083 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 111,75 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 80 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|