Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
10 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Volledig metalen behuizing |
Applicatie |
Toepassingen in verspanende machines, koel- en smeermiddelen |
Drukbestendigheid [bar] |
100 |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
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
50 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
10 |
Werkafstand [mm] |
0...8,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,6 / messing: 0,8 / aluminium: 0,6 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 68; ("Coolant") |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 emissie |
klasse B |
|
Stootvastheid |
|
MTTF [jaren] |
1258 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A012 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
135 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] |
80 |
Volledig metalen behuizing |
ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |