Inductieve sensor
IIM215
IIKC022-BSKG/M/US-104
Inductieve sensor
IIM215
IIKC022-BSKG/M/US-104
- E1-certificering door het Kraftfahrt-Bundesamt (RDW van Duitsland)
- Groot temperatuurbereik
- Hoge afdichting voor de eisen van ruwe omgevingsomstandigheden
- Hoge EMC-bestendigheid volgens motorvoertuignormen
- Groot spanningsbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 22 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand |
---|---|
Applicatie | Toepassingsgebied in mobiele- en extreme applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 22 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 22 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...17,82 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / koper: 0,35 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 126,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | schroefdraadbehuizing: roestvast staal; actief vlak: LCP naturel; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |