Inductieve volledig metalen sensor
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Inductieve volledig metalen sensor
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
- Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Bijzonder korte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen; Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing; Magneetveldvast | |
---|---|---|
Applicatie | Toepasbaar in lasomgevingen | |
Drukbestendigheid [bar] | 10 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|
Magneetveldvast | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,15 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1152 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 182 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | ||||
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar | ||||
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 | ||||
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L) anti-aangroei; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing anti-aangroei | ||||
Aandraaimoment [Nm] | 60 | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
||||
Volledig metalen behuizing | ja |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 4,9 mm; niet bestraald (recyclebaar); 3 x 0,34 mm² / lasspatbestendig |
---|