• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IIS709

Inductieve sensor

IIS709

IIB2022-ARKG/2M/PUR

Inductieve sensor

IIS709

IIB2022-ARKG/2M/PUR

  • Geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddeltoepassingen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Flexibel inzetbaar dankzij groot temperatuurbereik
  • Veilige detectie dankzij hoge schakelafstand en geringe sensortoleranties
  • Reducering van magazijnvoorraad door breed toepassingsgebied
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 22
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Toepasbaar in kabelrupsen; Verhoogde schakelafstand
Applicatie Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" volgens UL)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Minimale belastingsstroom [mA] 2
Max. ruststroom [mA] 0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 22
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 22 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...17,82
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten
Snelle temperatuurwisseling
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli
Zoutsproeitest
EN 60068-2-52 Kb ernst van de situatie 5 (4 testcycli)
MTTF [jaren] 909
Embedded software inbegrepen ja
UL-goedkeuring
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer A007
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 140,8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat
Aandraaimoment [Nm] zie handleiding
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
buigcycli > 5 Mio.
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
borgring: 1, roestvast staal
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²