Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
14 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 59 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Verhoogde schakelafstand |
Applicatie |
regelmatige reinigingsprocessen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
10; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
100 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
14 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
14 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...11,34 |
Verhoogde schakelafstand |
ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1590 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
432 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 59 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PEEK |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |