Inductieve sensor
IM0055
IMC2020BARKA/LS-100AK RT
Inductieve sensor
IM0055
IMC2020BARKA/LS-100AK RT
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap en tweedraads techniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 20 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Beschermklasse | I |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 5,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 5,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5,5 |
Max. ruststroom [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 450 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 450 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 20 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 351 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 259,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materialen | behuizing: PPE; actief vlak: PPE oranje; eindkap: zinkdrukgiet; klembeugel: zinkdrukgiet zwart; Schroef: staal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x 1/2"; codering: C; Vergrendeling: messing, wit-brons gecoat |