Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
20 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 66 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
20...140 AC / 10...140 DC |
Beschermklasse |
I |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
5,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
5,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5,5 |
Max. ruststroom [mA] |
1,7 (140 V AC/DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
450 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
450 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
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
20 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
3...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
MTTF [jaren] |
351 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Hazardous voltage |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
270,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materialen |
behuizing: PPE; actief vlak: PPE oranje; eindkap: zinkdrukgiet; klembeugel: zinkdrukgiet zwart; Schroef: staal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, rood |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
kortsluiting |
1 x LED, groen / rood continu knipperend |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
5 posities van de actieve schakelzone mogelijk |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x 7/8"; codering: A; Vergrendeling: messing, wit-brons gecoat |