Inductieve sensor
IM5033
IME3015BFPKG/US-100-DPS
Inductieve sensor
IM5033
IME3015BFPKG/US-100-DPS
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 120 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2234 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 205,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 120 |
Materialen | PPE |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|