• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IM5084

Inductieve sensor

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Inductieve sensor

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

  • Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
  • Anti-valente uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • LED-indicatie voor controle van schakeltoestand en op werking
  • Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie antivalent
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 66
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast
Magneetveldvast ja
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] 300
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 20; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 1,1 / messing: 1,1 / aluminium: 1,1 / koper: 1,1
Correctiefactor K = 1 ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 945
UL-goedkeuring
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Hazardous voltage
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 240
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 66
Materialen behuizing: PPE; actief vlak: PPE zwart anti-aangroei; eindkap: zinkdrukgiet; klembeugel: zinkdrukgiet zwart; Schroef: staal verzinkt
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Montageklem: 1
inbussleutel: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, wit-brons gecoat; Contactpinnen: verguld