• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IM508A

Inductieve sensor

IM508A

IME2020BFRKG/3D

Inductieve sensor

IM508A

IME2020BFRKG/3D

  • Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
  • Tweedraads techniek
  • Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
  • ce
  • ccc
  • ex
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 105
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 4,6
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 1608
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 244
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 40 x 105
Materialen PC; PA (polyamide); roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
5 posities van de actieve schakelzone mogelijk
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: 0,34...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 5...9 mm