Inductieve sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Inductieve sensor
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
- Magneetveldtest voor gebruik in lastoepassingen
- Bestand tegen lasspetters dankzij antihechtingscoating
- Anti-valente uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
uitloop artikel
Alternatief artikel: IM5124 of IM5126 Productvergelijking: IM5098 / IM5124 / IM5126 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Schakelafstand [mm] | 35 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast |
---|---|
Magneetveldvast | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 35 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 35 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...28,3 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Correctiefactor K = 1 | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 943 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 142 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materialen | behuizing: PPE; actief vlak: PPE zwart anti-aangroei; eindkap: PPS; klembeugel: PPS zwart; Schroef: staal verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: messing, wit-brons gecoat; Contactpinnen: verguld |
---|