Inductieve sensor
IM5127
IMC2015-ARKG/UP/US-100-DRS
Inductieve sensor
IM5127
IMC2015-ARKG/UP/US-100-DRS
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Tweedraads techniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- Hoek-LED's zijn vanuit elke verstelpositie goed zichtbaar
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 2 |
Max. ruststroom [mA] | 0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1740 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 143,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Actief vlak | in 5 posities te positioneren |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: vergrendelen, draaibaar |