Inductieve sensor
IM5131
IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS
Inductieve sensor
IM5131
IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS
- Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- Hoek-LED's zijn vanuit elke verstelpositie goed zichtbaar
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 40 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast |
---|---|
Magneetveldvast | ja |
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] | 300 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 40 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 40 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...32,4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Correctiefactor K = 1 | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1161 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 132,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Actief vlak | in 5 posities te positioneren |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); actief vlak: PA (polyamide) zwart; eindkap: PA (polyamide); klembeugel: oranje; Schroef: 1.4567 (roestvast staal / 304Cu) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: vergrendelen, draaibaar, 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
---|