Inductieve sensor
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
Inductieve sensor
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- Anti-valente uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Schakelafstand [mm] | 30 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 30 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 30 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...24,3 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [jaren] | 1260 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 173 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | PC; PA (polyamide); TPE |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|