Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Communicatie interface |
IO-Link |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 20 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
100 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelpunt IO-Link [mm] |
3,9...19,6; (parametreerbaar) |
Meetbereik IO-Link [mm] |
2,1...21 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,8 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] |
± 2 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] |
± 1 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Temperatuurcoëfficiënt |
± 0,2 %/K; (van eindwaarde meetbereik) |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 CDV |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
3 |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
791 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
632 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A009 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
147 |
Behuizing |
rechthoekig |
Actief vlak |
in 5 posities te positioneren |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materialen |
PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
SIO-Mode |
|
Eindtrap voorzien van stroom |
LED, geel brand |
IO-Link mode |
|
Target binnen het meetbereik |
LED, geel brand |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, wit-brons gecoat |