Inductieve sensor met IO-Link
IM5173
IMC3026-FRKG/IO/US-100
Inductieve sensor met IO-Link
IM5173
IMC3026-FRKG/IO/US-100
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- LED-indicatie voor controle van schakeltoestand en op werking
- Betrouwbare overdracht van de afstand als lineaire proceswaarde via IO-Link
- Verbreekcontact / maakcontact instelbaar via IO-Link
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelpunt IO-Link [mm] | 4,9...24,3; (parametreerbaar) |
---|---|
Meetbereik IO-Link [mm] | 2,6...26 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,8 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] | ± 2 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] | ± 1 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Temperatuurcoëfficiënt | ± 0,2 %/K; (van eindwaarde meetbereik) |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 629 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 151,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Actief vlak | in 5 posities te positioneren |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, wit-brons gecoat |
---|