Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
2 x maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 26 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC/DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
2 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
6,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
50 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
303 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Hazardous voltage |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
69 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
40 x 26 x 40 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M18; codering: A |