Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen
IN0117
IND2004DAROA/SL/LS-500 RT
Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen
IN0117
IND2004DAROA/SL/LS-500 RT
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Snelle en veilige montage met slechts drie schroeven
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Beschermklasse | I |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 25 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 502 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 78,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303); PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel; De zekering buiten het explosiegevaarlijke gebied plaatsen. |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x 7/8"; codering: A |