Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 12 x 26 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1300 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
112,7 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
40 x 12 x 26 |
Materialen |
PBT |
Montagegat
Aandraaimoment [Nm] |
< 0,5 |
Schroefdraadbus
Aandraaimoment [Nm] |
< 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |