Inductieve sensor
IN5258
IN-2004-FRKG/AS-610-T
Inductieve sensor
IN5258
IN-2004-FRKG/AS-610-T
- Bijzonder ruimtebesparende rechthoekige bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Met ruimtebesparende M8-stekkerverbinding
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Tweedraads techniek
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 300 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1645 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 21 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materialen | PBT |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Aandraaimoment [Nm] | < 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel) |
---|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M8; codering: A |