Inductieve sensor
IN5281
IN-2004-ARKG/2A/3M
Inductieve sensor
IN5281
IN-2004-ARKG/2A/3M
- Bijzonder ruimtebesparende rechthoekige bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- E1-certificering door het Kraftfahrt-Bundesamt (RDW van Duitsland)
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 1 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2000; (alleen bij montage op massief metalen plaat of koelplaat: 150 x 50 x 2 mm Rekening houdend een wederkerende werking met een max. inschakelduur van de belasting van 4s. Daarna moet een min. uitschakeltijd van de belasting van 2s aangehouden worden.) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 70 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 874 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 143 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materialen | PBT |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Aandraaimoment [Nm] | < 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel) |
---|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 3 m, PUR, Halogeen vrij; 2 x 0,5 mm² |
---|