• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Klepstandsensoren
  4. Sensoren voor klepstandsignalering
  5. IN5304

Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

IN5304

IND3004DBPKG/6M

Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

IN5304

IND3004DBPKG/6M

  • Voor de positiedetectie van kleppen
  • Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
  • Contactloos en zelfreinigend systeem
  • Snelle en veilige montage met slechts drie schroeven
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie 2 x maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 26 x 26
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie 2 x maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 1300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 1064
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 44,7
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 40 x 26 x 26
Materialen PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²