Inductieve sensor
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
Inductieve sensor
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
- Bijzonder ruimtebesparende rechthoekige bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Met ruimtebesparende M8-stekkerverbinding
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 3 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1200 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 3 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 3 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...2,4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2577 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 21,9 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | quasi-bondig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materialen | behuizing: PBT; actief vlak: PBT oranje |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Aandraaimoment [Nm] | < 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel) |
---|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: messing, wit-brons gecoat |
---|