Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
2 x maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 26 x 26 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
250 |
Stroomopname [mA] |
< 30 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
2 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Max. ruststroom [mA] |
0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,24 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
40,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
40 x 26 x 26 |
Materialen |
behuizing: PBT; kap: PC |
Aandraaimoment [Nm] |
0,6...1,5; (Overwerpmoer) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |