Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
2 x maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
33 x 60 x 92 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; (; volgens PELV) |
Stroomopname [mA] |
15; (maximaal een uitgang geschakeld) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
2 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Aansturing magneetventiel |
24 (< 20 W) |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
4 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
205,5 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
33 x 60 x 92 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide); schroeven: roestvast staal; ringen: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] |
1,8; (Bevestigingsschroef) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, geel |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
onderlegringen: 2 |
cilindrische schroeven: 2 x M5 x 18 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |