Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
Inductieve klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Snelle en veilige montage met slechts drie schroeven
- Magneetveldtest voor gebruik in lastoepassingen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Magneetveldvast |
---|---|
Magneetveldvast | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1070 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 145 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materialen | PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |