Inductieve sensor
IQ2000
IQ23008BBPKG/2M/PUR
Inductieve sensor
IQ2000
IQ23008BBPKG/2M/PUR
- Lange levensduur en robuust door bondige (vlakke) inbouw en hoog temperatuurbereik
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen; Verhoogde schakelafstand |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,48 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 | |||
---|---|---|---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 | |||
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 | |||
Schaltpunktdrift Zusatz |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1688 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 79,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | ||||
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar | ||||
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materialen | zinkdrukgiet speciaal gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: TPU; gietmassa: PUR | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|