Inductieve sensor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
Inductieve sensor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
- Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
- Zeer hoge schakelfrequentie
- Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Groot temperatuurbereik
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen; Verhoogde schakelafstand; Correctiefactor K = 1 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,48 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Correctiefactor K = 1 | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 0,001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | ||||
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar | ||||
Afmetingen [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materialen | zinkdrukgiet speciaal gecoat; actief vlak: LCP naturel; LED-venster: TPU; gietmassa: PUR | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Kabel
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|