Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
2 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
28 x 10 x 16 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
45...65 |
Voedingsspanning [V] |
20...140 AC / 10...140 DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
200 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
25 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
2 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,9 / messing: 0,8 / aluminium: 0,5 / koper: 0,46 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1724 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
15 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
28 x 10 x 16 |
Materialen |
PBT |
Aandraaimoment [Nm] |
< 0,5; (met onderlegring) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, rood |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |