Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
2 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
28 x 10 x 16 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
800 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
2 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel) |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
3060 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
11,1 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
28 x 10 x 16 |
Materialen |
PBT |
Aandraaimoment [Nm] |
< 0,5; (met onderlegring) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |