Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
1 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 6,5 / L = 50 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
10 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
2000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
1 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
1 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...0,81 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,3 / aluminium: 0,3 / koper: 0,1 |
Hysterese [% van Sr] |
1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel: IP 67) |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
EN 55011 emissie |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1379 |
Embedded software inbegrepen |
ja |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Limited Voltage/Current |
UL Certificeringsnummer |
A017 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
16,8 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
Ø 6,5 / L = 50 |
Materialen |
messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PPSU |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x 90° LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A |