Inductieve sensor
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
Inductieve sensor
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
- Bijzonder korte bouwvorm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Ruimtebesparende aansluittechniek door zijdelingse kabeluitvoer
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer hoge schakelfrequentie
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; (24 V) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | < 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1045 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 57 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Materialen | behuizing: RVS; actief vlak: PBT |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|