• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IT5051

Inductieve sensor

IT5051

ITB31,5BBPKG/V4A/AS

Inductieve sensor

IT5051

ITB31,5BBPKG/V4A/AS

  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Ruimtebesparende M8-stekkerverbinding
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Zeer hoge schakelfrequentie
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1,5
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 6,5 / L = 30
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 10
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 1,5
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1,5 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,22
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65; (in combinatie met een volgens voorschrift gemonteerde ifm aansluitkabel: IP 67)
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 emissie klasse B
MTTF [jaren] 1462
Embedded software inbegrepen ja
UL-goedkeuring
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer A017
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 15,5
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] Ø 6,5 / L = 30
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PPSU
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A