Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Schakelafstand [mm] |
20 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 118 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
20; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
300 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
20 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...10 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...100 |
Beschermklasse |
IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
15 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
10 g (10...2000 Hz) / 10 cycli |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten |
|
Permanente schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten |
|
Snelle temperatuurwisseling |
EN 60068-2-14 Na |
TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli |
|
MTTF [jaren] |
652,2 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
250 |
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
40 x 40 x 118 |
Materialen |
PA 6.6; zinkdrukgiet epoxy gecoat; actief vlak: PA 6.6; LED-venster: PA (polyamide); schroeven: roestvast staal 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
5 posities van de actieve schakelzone mogelijk |
wartel (E11270) apart te bestellen |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Wartel: M20 X 1,5 |