Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
3 x maakcontact |
Afmetingen [mm] |
67,5 x 43 x 110 |
Toepassingsgebied
Applicatie |
Positiemelding voor enkelvoudige en dubbelwerkende lineaire kleppen; Absolute afstandsmeting; Bewaking van klepafdichting |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...36 DC |
Stroomopname [mA] |
42; (24 V) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
2000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
3 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Meetbereik [mm] |
0...80 |
Max. objectsnelheid [m/s] |
1 |
Lineaire klepstandsignalering [mm] |
0,2 |
Object |
|
cilindrische schijf |
- |
Ø 24 mm ±0,05 mm |
- |
Minimale hoogte 10 mm |
- |
vlakke montageplaat |
- |
niet roestend staal volgens DIN17440, materiaal-nr. 1.4404 |
|
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
3 vrij te kiezen schakelpunten binnen het meetbereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; (alleen in combinatie met inbouw in een ventielkop die voldoende bescherming tegen mechanische beschadiging van de sensor biedt) |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV meettang |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 Fc |
1 mm (10...55 Hz) / 1 octaaf/minuut, in 3 assen |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms halve sinus; per 6 schokken in iedere richting van de 3 coördinaatassen |
|
MTTF [jaren] |
298 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
216,5 |
Afmetingen [mm] |
67,5 x 43 x 110 |
Materialen |
PA (polyamide); TPE; PP; LCP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, groen open |
schakelstatus |
1 x LED, geel seat |
schakelstatus |
1 x LED, rood close |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |