Positiesensor voor lineaire kleppen
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Positiesensor voor lineaire kleppen
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Klepstandmelding voor kleppen met single seat-, double seat- en membraankleppen
- Vrij te selecteren schakeluitgangen: klep open / gesloten, seat-lift
- Vervangt drie binaire signaalgevers
- Resolutie van 0,2 mm over het hele meetbereik
- Programmering van de klepposities door druktoetsen
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 3 x maakcontact |
Afmetingen [mm] | 65 x 52 x 110 |
Toepassingsgebied
Applicatie | Positiemelding voor enkelvoudige en dubbelwerkende lineaire kleppen; Absolute afstandsmeting; Bewaking van klepafdichting |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 42; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 2000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 3 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Meetbereik [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. objectsnelheid [m/s] | 1 | ||||||||||
Lineaire klepstandsignalering [mm] | 0,2 | ||||||||||
Object |
|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | 3 vrij te kiezen schakelpunten binnen het meetbereik |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (alleen in combinatie met inbouw in een ventielkop die voldoende bescherming tegen mechanische beschadiging van de sensor biedt) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||
MTTF [jaren] | 298 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 217,5 |
---|---|
Wijze van montage | 3-gaten-flens |
Afmetingen [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materialen | PA (polyamide); TPE; PP; LCP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |