Inductieve sensor
IY5048
IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS
Inductieve sensor
IY5048
IYB31,5-BPKG/AS-514-TPS
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Met ruimtebesparende M8-stekkerverbinding
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer hoge schakelfrequentie
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 1,5 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M5 x 0,5 / L = 41 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10; (24 V) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 3 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1800 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 1,5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 1,5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | < 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 835 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 15,8 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M5 x 0,5 / L = 41 |
Schroefdraadtype | M5 x 0,5 |
Materialen | behuizing: RVS; actief vlak: POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|