Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
1,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M5 x 0,5 / L = 27 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
10; (24 V) |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
3 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1800 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
1,5 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
1,5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...1,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
< 15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
835 |
UL-goedkeuring |
Ta |
0...40 °C |
industriële voedingen |
Class 2 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
50,5 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M5 x 0,5 / L = 27 |
Schroefdraadtype |
M5 x 0,5 |
Materialen |
behuizing: RVS; actief vlak: POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Diagrammen en curves
|
|
voor afwijkingen van Sr < 10% zijn volgende vrije ruimten aan te houden ferromagnetische materialen X > 1,5 mm andere metalen X > 3,0 mm |
|