Inductieve sensor
IZ5031
IZB30,8-APKG/V2A
Inductieve sensor
IZ5031
IZB30,8-APKG/V2A
- Bijzonder korte bouwvorm met een diameter van slechts 4 mm
- Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Ruimtebesparende aansluittechniek
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer hoge schakelfrequentie
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 0,8 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 0,8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 0,8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...0,65 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 2053 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 44,9 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303); actief vlak: POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|