Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
0,8 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 4 / L = 30 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
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
2000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
0,8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
0,8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...0,65 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
3 V |
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
2053 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
18,5 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
Ø 4 / L = 30 |
Materialen |
1.4305 (roestvast staal / 303); actief vlak: POM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting |
Kabel: 0,3 m, PUR |
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding |