Producteigenschappen
Meetprincipe |
MEMS capacitief; (Versnellingssensor ; Gyroscoop) |
Aantal meetassen |
1; (Z) |
Communicatie interface |
CAN |
Inclinatiemeting
Hoekgebied [°] |
0...360 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
dynamisch |
Applicatie |
hoog nauwkeurig in dynamische applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
9...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetprincipe |
MEMS capacitief; (Versnellingssensor ; Gyroscoop) |
Aantal meetassen |
1; (Z) |
Inclinatiemeting
Hoekgebied [°] |
0...360 |
Meetbereik acceleratie [g] |
± 4 |
Meetbereik voor toerental [°/s] |
± 500 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [°] |
≤ ± 0,05 |
Herhaalnauwkeurigheid [°] |
± 0,05 |
Resolutie [°] |
0,01; (parametreerbaar) |
Temperatuurcoëfficiënt [1/K] |
≤ ± 0,008° |
Dynamische meting
Nauwkeurigheid [°] |
± 0,5 |
Statische meting
Nauwkeurigheid [°] |
± 0,3 |
Interfaces
Communicatie interface |
CAN |
Aantal CAN-interfaces |
1 |
Afsluitweerstand |
ja; (intern ; parametreerbaar) |
CAN
Protocol |
CANopen |
Fabrieksinstellingen |
Baud rate: 125 kBit/s |
Node-ID: 10 |
|
Versie |
CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...85 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
MTTF [jaren] |
260 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
197,5 |
Afmetingen [mm] |
27 x 59 x 105,3 |
Materialen |
behuizing: spuitgietaluminium zwart; gietmassa: Polyurethaanhars |
Oriëntatie montage |
verticaal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
Preoperationele mode |
1 x LED, groen |
Operationele mode |
1 x LED, groen knippert |
fout |
1 x LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - CAN-In
|
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
|
|
verticale inbouwpositie / Rotatie om de Z-as |
|