Hellingssensor
JD2110
INC-M2M180C-1-KG/US-H
Hellingssensor
JD2110
INC-M2M180C-1-KG/US-H
- Fusie van versnellingssensor en gyroscoop (IMU)
- Compensatie van externe versnellingen
- Hoge meetnauwkeurigheid bij dynamische bewegingen
- Compacte en robuuste behuizing
Producteigenschappen
Meetprincipe | MEMS capacitief; (Versnellingssensor ; Gyroscoop) |
---|---|
Aantal meetassen | 2; (X/Y) |
Communicatie interface | CAN |
Hoekgebied [°] | ± 90 |
---|
Toepassingsgebied
Functieprincipe | dynamisch |
---|---|
Applicatie | hoog nauwkeurig in dynamische applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Ompoolbeveiligd | ja |
Meet- / instelbereik
Meetprincipe | MEMS capacitief; (Versnellingssensor ; Gyroscoop) |
---|---|
Aantal meetassen | 2; (X/Y) |
Hoekgebied [°] | ± 90 |
---|---|
Meetbereik acceleratie [g] | ± 4 |
Meetbereik voor toerental [°/s] | ± 500 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid [°] | ± 0,05 |
Resolutie [°] | 0,01; (parametreerbaar) |
Temperatuurcoëfficiënt [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Nauwkeurigheid [°] | ± 0,5 |
---|
Nauwkeurigheid [°] | ± 0,3 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|---|
Aantal CAN-interfaces | 1 |
Afsluitweerstand | ja; (intern ; parametreerbaar) |
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
||
Versie | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 260 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 198 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materialen | behuizing: spuitgietaluminium zwart; gietmassa: Polyurethaanhars |
Oriëntatie montage | Horizontaal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - CAN-In
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
Meet- en montagerichting
|
|
---|