- Producten
- Sensoren
- Hellingssensoren / inclinatiesensoren
- Statische inclinatie-/hellingssensor
- JN2100
Hellingssensor
JN2100
INC-M2M360C -KG/US
Hellingssensor
JN2100
INC-M2M360C -KG/US
- Exacte meting van hellingshoeken in X- en Y-richting
- Hoge meetnauwkeurigheid over de volledige hoekverdraaiïng in twee assen
- Nulpunt-teach, telrichting en grensfrequentie instelbaar
- Compacte en robuuste behuizing
- Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
Producteigenschappen
Meetprincipe | MEMS capacitief |
---|---|
Communicatie interface | CAN |
Aantal meetassen | 2 |
---|---|
Hoekgebied [°] | 0…360 / ± 180 |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | statisch |
---|---|
Applicatie | Hoogwaardige hellingsmeting in 2 assen voor mobiele applicaties |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Max. stroomopname [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 300; (opwarmtijd; Max. initialiseringstijd: 1000 ms) |
Meet- / instelbereik
Meetprincipe | MEMS capacitief |
---|
Aantal meetassen | 2 |
---|---|
Hoekgebied [°] | 0…360 / ± 180 |
Limiet frequentie [Hz] | 0,5...10; (parametreerbaar) |
Meetbereik trilling [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametreerbaar) |
---|---|
Meetbereik trilling [mm/s] | 3200 |
Frequentiebereik [Hz] | 0,1...400 |
Aantal meetassen | X/Y/Z parametreerbaar |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid [°] | ≤ ± 0,5; (absoluut) |
---|---|
Hysterese [°] | ≤ ± 0.05 |
Herhaalnauwkeurigheid [°] | ≤ ± 0,1 |
Resolutie [°] | 0,1; (parametreerbaar) |
Temperatuurcoëfficiënt [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|---|
Aantal CAN-interfaces | 1 |
Afsluitweerstand | ja; (intern ; parametreerbaar) |
Protocol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrieksinstellingen |
|
||
Versie | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||||||||
Vochtige warmte |
|
||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 372 | ||||||||||||||||||
Norm | Conform met ECE R 10, Rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 413,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet vernikkeld |
Oriëntatie montage | Horizontaal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - CAN-In
Connector: 1 x M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - CAN-Out
Connector: 1 x M12; codering: A |
Diagrammen en curves
Meet- en montagerichting
|
|
---|