Capacitieve sensor
KB0040
KB-2020-BBOA/NI
Capacitieve sensor
KB0040
KB-2020-BBOA/NI
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- Tweedraads techniek
- Gladde huls van kunststof tegen aanhechtingen
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Hoge storingsbestendigheid
uitloop artikel
Alternatief artikel: KB0029 Productvergelijking: KB0040 / KB0029 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 3...20 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 8 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 10 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (voor UL-applicaties: 250 / 100 DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200; (voor UL-applicaties: 250 AC / 100 DC) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 40 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 3...20 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 20 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Verhoogde storingsongevoeligheid | ja; (verhoogde ongevoeligheid (bij interferentie HF)) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 488 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 250,4 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materialen | PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|