Capacitieve sensor
KD5019
KDE3060-FNKG/NI
Capacitieve sensor
KD5019
KDE3060-FNKG/NI
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Hoge storingsbestendigheid
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Hoge schakelafstand van 60 mm
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 60 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 60 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 60 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...48,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Verhoogde storingsongevoeligheid | ja |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 550 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 296,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materialen | PPE gemodificeerd |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5 |
---|